(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อหมุนประหยัดพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อท่ออากาศเข้ากับตัวถังหมุน กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่มีประเภท 4, 6, 8, 12 และ 16 วงจร
รหัสสินค้า |
---|
RJF-6A-04 |
RJF-6A-06 |
RJF-6A-08 |
RJF-M5-04 |
RJF-M5-06 |
RJF-M5-08 |
RJF-M5-12 |
RJF-M5-12-S |
RJF-M5-16 |
RJF-M5-16-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | จำนวนวงจร (หนังสือ) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,673.48 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | Rc1/8 | 4 | ต้นแบบ | ||
฿ 17,184.34 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | Rc1/8 | 6 | ต้นแบบ | ||
฿ 18,698.90 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | Rc1/8 | 8 | ต้นแบบ | ||
฿ 14,764.01 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 4 | ต้นแบบ | ||
฿ 16,278.55 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 6 | ต้นแบบ | ||
฿ 17,789.43 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 8 | ต้นแบบ | ||
฿ 42,355.79 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 12 | ต้นแบบ | ||
฿ 75,494.63 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 60 วัน | M5 | 12 | ประหยัดพื้นที่ | ||
฿ 53,247.28 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 16 | ต้นแบบ | ||
฿ 72,609.93 | MANIFOLD | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 16 | ประหยัดพื้นที่ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง