(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับควบคุมตัวปรับความดันแบบไพลอท, กระบอกลมความดันและความเร็วสูงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการประกอบอย่างแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ขนาดลดลง 20% และมวลลดลง 35% จากรุ่นก่อนหน้า
· ช่วยลดน้ำหนักและขนาดของอุปกรณ์ที่ต้องใช้
· เพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์
· เป็นสามเท่าของรุ่นก่อนหน้า
· ความแม่นยำและการตอบสนองสูง
· ตัวควบคุมที่แสดงความแม่นยำ และการตอบสนองสูงผ่านหน้าจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์
· ความแม่นยำในการทำซ้ำคือ 0.3% F.S., การวิเคราะห์ คือ 0.1% F.S., และเวลาในการตอบสนองเพียง 0.1 วินาที (โดยไม่มีโหลด)
· สถานะการทำงานจะแสดงผลเป็นสองสี
· ตัวบอกสถานะการทำงานแบบสองสี โดยจะแสดงสีเขียวเมื่อความดันถึงค่าที่ตั้งไว้ และจะแสดงสีแดงเมื่อยังไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้
รหัสสินค้า |
---|
EVS2-[100,500]-[0,1,2,3]H4[AA,AV]-3 |
EVS2-[100,500]-[0,1,2,3]H4[AA,AV]-C[11,13]-3 |
EVS2-[100,500]-[0,1,2,3]H6[AA,AV]-3 |
EVS2-[100,500]-[0,1,2,3]H6[AA,AV]-C[11,13]-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | สัญญาณอินพุต | ตัวเลือก สายไฟ | สัญญาณ เอาต์พุต | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | One-Touch | - | - | - | DC0-5V / DC0-10V / DC0-20mA / DC4-20mA | NA | 1-5 V / 4-20 mA | 0.005 ถึง 0.5 mpa / 1 ถึง 100 kpa | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | One-Touch | - | - | - | DC0-5V / DC0-10V / DC0-20mA / DC4-20mA | 1 ม. (แบบ ชนิดตรง) / 3 เมตร (ชนิดตรง) | 1-5 V / 4-20 mA | 0.005 ถึง 0.5 mpa / 1 ถึง 100 kpa | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | One-Touch | - | - | - | DC0-5V / DC0-10V / DC0-20mA / DC4-20mA | NA | 1-5 V / 4-20 mA | 0.005 ถึง 0.5 mpa / 1 ถึง 100 kpa | ||
- | REGULATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | One-Touch | - | - | - | DC0-5V / DC0-10V / DC0-20mA / DC4-20mA | 1 ม. (แบบ ชนิดตรง) / 3 เมตร (ชนิดตรง) | 1-5 V / 4-20 mA | 0.005 ถึง 0.5 mpa / 1 ถึง 100 kpa |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | Electropneumatic | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | การมี |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | เกจวัดความดัน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง