(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

[NEW]Regulator - Outdoor series - RW4000/RW8000-W series

[NEW]Regulator - Outdoor series - RW4000/RW8000-W series

Can be used for long periods of outdoor usage, even extreme environments, due to its outer metal construction and stainless steel screw.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
RW4000-8-W
RW4000-8-W-BW
RW4000-8-W-G
RW4000-8-W-G-BW
RW4000-8-W-GX1
RW4000-8-W-GX1-BW
RW4000-8-W-K
RW4000-8-W-K-BW
RW4000-8-W-KG
RW4000-8-W-KG-BW
RW4000-8-W-KGX1
RW4000-8-W-KGX1-BW
RW4000-8-W-KX1
RW4000-8-W-KX1-BW
RW4000-8-W-X1
RW4000-8-W-X1-BW
RW4000-10-W
RW4000-10-W-BW
RW4000-10-W-G
RW4000-10-W-G-BW
RW4000-10-W-GX1
RW4000-10-W-GX1-BW
RW4000-10-W-K
RW4000-10-W-K-BW
RW4000-10-W-KG
RW4000-10-W-KG-BW
RW4000-10-W-KGX1
RW4000-10-W-KGX1-BW
RW4000-10-W-KX1
RW4000-10-W-KX1-BW
RW4000-10-W-X1
RW4000-10-W-X1-BW
RW4000-15-W
RW4000-15-W-BW
RW4000-15-W-G
RW4000-15-W-G-BW
RW4000-15-W-GX1
RW4000-15-W-GX1-BW
RW4000-15-W-K
RW4000-15-W-K-BW
RW4000-15-W-KG
RW4000-15-W-KG-BW
RW4000-15-W-KGX1
RW4000-15-W-KGX1-BW
RW4000-15-W-KX1
RW4000-15-W-KX1-BW
RW4000-15-W-X1
RW4000-15-W-X1-BW
RW8000-20-W
RW8000-20-W-BW
RW8000-20-W-G
RW8000-20-W-G-BW
RW8000-20-W-GX1
RW8000-20-W-GX1-BW
RW8000-20-W-K
RW8000-20-W-K-BW
RW8000-20-W-KG
RW8000-20-W-KG-BW
RW8000-20-W-KGX1
RW8000-20-W-KGX1-BW
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSet Pressure Range
(MPa)
Supply Side, Connection Type Supply Side, Connection Dia. Flow Direction Control Side, Connection Type Control Side, Connection Dia. Attachment Knob Flow Direction Details Guaranteed duration
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/4Left Direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/8Left Direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
28 Day(s) or more 0.05~0.85Rc1/2Left Direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--No attachmentKnobless-1 Year After Delivery
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-1 Year After Delivery
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Left Direction--No attachmentKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Left Direction--C Shape BracketsKnobless-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--No attachmentWith Knob-1 Year After Delivery
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-1 Year After Delivery
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Rightward direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Left Direction--No attachmentWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)
27 Day(s) or more 0.05~0.85Rc3/4Left Direction--C Shape BracketsWith Knob-3 Years After Delivery (Specifications Exchange Required)

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Regulator, Pressure Boosting Valve Regulator Regulator Type Standard Applicable Fluid Air
Shape Standard Operating Environment Standard Exhaust Mechanism No
Adverse Current Function Presence Pressure Gauge NA Max. Operating Pressure(MPa) 1.0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)