(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานที่สามารถส่งกำลังได้สูงและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ทนความร้อน น้ำมัน และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการส่งกำลังสูง ช่วยประหยัดพื้นที่โดยใช้สายพานน้อยลง (อัตราส่วนสายพานทรง V: ประมาณ 1/3)
· ทนน้ำมัน ความร้อน การเสื่อมสภาพ และสภาพอากาศได้ดีเยี่ยมรวมทั้งมีคุณสมบัติความหน่วงไฟที่โดดเด่น
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ตามมาตรฐาน มาตรฐาน RMA ของสหรัฐฯ (สำหรับ 6 MΩ หรือต่ำกว่า)
· ความเสถียรด้านขนาดยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือจากวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบและวิธีการผลิต เมื่อใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ที่คู่กัน จะสามารถใช้สายพานส่งกำลังได้อย่างสม่ำเสมอ
· แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดระหว่างการจัดเก็บเลย
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการออกแบบอุปกรณ์ส่งกำลังที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นและมาตรการประหยัดต้นทุนและประหยัดแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
3V1000 |
3V1060 |
3V1120 |
3V1180 |
3V1250 |
3V1320 |
3V1400 |
3V250 |
3V265 |
3V280 |
3V300 |
3V315 |
3V335 |
3V355 |
3V375 |
3V400 |
3V425 |
3V450 |
3V475 |
3V500 |
3V530 |
3V560 |
3V600 |
3V630 |
3V670 |
3V710 |
3V750 |
3V800 |
3V850 |
3V900 |
3V950 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.60 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2540 | ||
฿ 1,034.55 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2692 | ||
฿ 1,043.38 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2845 | ||
฿ 1,154.24 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2997 | ||
฿ 1,012.74 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3175 | ||
฿ 1,276.80 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3353 | ||
฿ 1,339.08 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3556 | ||
฿ 403.80 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 635 | ||
฿ 393.93 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 673 | ||
฿ 423.34 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 711 | ||
฿ 435.79 ฿ 245.00 | POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 762 | ||
฿ 445.53 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 800 | ||
฿ 568.71 ฿ 250.23 | POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 851 | ||
฿ 485.37 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 902 | ||
฿ 548.42 | POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 953 | ||
฿ 507.81 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1016 | ||
฿ 523.75 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1080 | ||
฿ 527.16 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1143 | ||
฿ 449.81 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1207 | ||
฿ 547.12 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1270 | ||
฿ 560.66 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1346 | ||
฿ 560.97 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1422 | ||
฿ 600.38 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1524 | ||
฿ 589.95 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1600 | ||
฿ 588.73 | POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1702 | ||
฿ 655.11 ฿ 340.00 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1803 | ||
฿ 600.89 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1905 | ||
฿ 688.37 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2032 | ||
฿ 711.26 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2159 | ||
฿ 729.74 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2286 | ||
฿ 903.37 | BAN POWER ACE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2413 |
กำลังโหลด …
ชุด สายพาน | 3 V | จำนวนแทร็ก | 1 แถว | คุณสมบัติ | การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | หยัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง