(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่โครงสร้าง เหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร อุตสาหกรรม
· น๊อตตัวเมีย ล็อครุ่นสุดท้าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดแผงโซลาร์เซลล์ ยึด รั้ว บนทางหลวง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FUNUT-5 |
FUNUT-5-3W |
FUNUT-5-C |
FUNUT-5-U |
FUNUT-6 |
FUNUT-6-3B |
FUNUT-6-3W |
FUNUT-6-C |
FUNUT-6-U |
FUNUT-8-3B |
FUNUT-8-3W |
FUNUT-8-C |
FUNUT-8-S45C |
FUNUT-8-S45C-C |
FUNUT-8-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,120.63 | FUS FLANGEU-NUT | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 0.8 | ||
฿ 32.00 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.8 | ||
฿ 20.96 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 0.8 | ||
฿ 27.62 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 0.8 | ||
฿ 21.91 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1 | ||
฿ 37.44 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1 | ||
฿ 32.55 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | ||
฿ 28.58 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1 | ||
฿ 21.91 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1 | ||
฿ 51.43 ฿ 44.30 | FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | |||
฿ 68.58 ฿ 15.30 | FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | |||
฿ 72.39 ฿ 38.11 | FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | |||
฿ 49,632.39 | FUS FLANGEU-NUT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 1.25 | ||
฿ 28,560.65 | FUS FLANGEU-NUT | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 1.25 | ||
฿ 36.18 | FUS FLANGEU-NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง