1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตตัวยูแบบละเอียด

น็อตตัวยูแบบละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การล็อค น็อต

รหัสสินค้า
WUNUTF-10
WUNUTF-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 49.81

FUS WELD U NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010

฿ 34.70

FUS WELD U NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น สำหรับการเชื่อม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
พิทช์(มิลลิเมตร) 1.25