1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัท เกลียวละเอียด, ชนิดบาง【1-800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ยูนัท เกลียวละเอียด, ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค

รหัสสินค้า
UNUTTF-8-3W
UNUTTF-10
UNUTTF-12
UNUTTF-18
UNUTTFP-1.25-12-C
UNUTTFP-1.25-12-U
UNUTTFP-1.25-18-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 51.05

FUS U NUT SLIM 1 ชิ้น 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1

฿ 11,932.82

FUS U NUT SLIM 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010กล่อง / แพ็กเกจ[ไม่มี] ไม่1.25

฿ 54.04

FUS U NUT SLIM 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1.25

฿ 152.90

FUS U NUT SLIM 1 ชิ้น 5 วัน 1018ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่1.5

฿ 50.71

FUS U NUT SLIM 1 ชิ้น 5 วัน -12ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1.25

฿ 50.71

FUS U NUT SLIM 1 ชิ้น 5 วัน -12ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.25

฿ 14,615.28

FUS U NUT SLIM 1 แพ็ค

170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -18กล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย