(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค
รหัสสินค้า |
---|
UNUTFSTP-1.5-12 |
UNUTFSTP-1.5-12-3W |
UNUTFSTP-1.5-12-C |
UNUTFSTP-1.5-12-SUS |
UNUTFSTP-1.5-12-U |
UNUTFSTP-1.5-24-U |
UNUTFSTP-1.5-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.58 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ไม่ | |
฿ 54.04 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | |
฿ 49.81 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | |
฿ 253.51 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 49.81 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |
฿ 366.97 | U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 507.42 | FUS U NUT FINE SUS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 27 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไม่มี] ไม่ |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง