1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TWIN FU-NUT

TWIN FU-NUT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การทำงานของเกลียวกับพื้นผิวตลับลูกปืนไปพร้อม ๆ กัน ตลอดจนการผสมผสานระหว่างความแม่นยำในระยะโก่งของพื้นผิวที่ยอดเยี่ยม กับฟังก์ชันการล็อคนั้นช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหมุนของตลับลูกปืนจะมีความแม่นยำอยู่เสมอ

รหัสสินค้า
TFU02SC-15-S45C
TFU03SC-17-S45C
TFU04SC-20-S45C
TFU05SC-25-S45C
TFU06SC-30-S45C
TFU07SC-35-S45CSALE
TFU08SC-40-S45CSALE
TFU09SC-45-S45CSALE
TFU10SC-50-S45C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M พิทช์ (p)

฿ 702.28

FUS TWIN FU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M151

฿ 679.91

FUS TWIN FU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M171

฿ 685.89

FUS TWIN FU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M201

฿ 922.29

FUS TWIN FU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M251.5

฿ 838.74

TWIN FU-NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10M301.5

฿ 754.25

฿ 445.54

TWIN FU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M351.5

฿ 957.36

฿ 574.51

TWIN FU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M401.5

฿ 956.81

฿ 574.56

TWIN FU-NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M451.5

฿ 1,249.21

FUS TWIN FU-NUT 1 ชิ้น 7 วัน 10M501.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น็อตล็อค รูปทรง รูปทรง แบบกลม วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว การ เคลือบ สังกะสี เคลือบผิวฟอสเฟต ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )