(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถซื้อแยกต่างหากได้
ชนิด | เลนส์ ของ เซนเซอร์ | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 9 | ประเภทการเชื่อมต่อ | — |
เอาต์พุต | — | สเปค (ประเภท) | เลนส์ มุมมองด้านข้าง | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | — |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — |
สายไฟ | — | วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | ±10° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง