(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เซนเซอร์ ตรวจจับ ขั้น ที่มีความแม่นยำสูงพิเศษ [ประเภทการตรวจจับ] การสะท้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
BGS-HL05T |
BGS-HL25T2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,603.00 ฿ 9,264.46 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | ถึง 50 | 20 to 50 | ||
฿ 11,646.65 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 300 | 50 ถึง 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | เลเซอร์ | รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม |
วัสดุเคส | PPE | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | การสะท้อน BGS |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การแสดงรหัส | โหมด เอาต์พุต | สลับฟังก์ชัน สว่าง ON / มืด ON ภายใน |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | ไม่มี / OFF-delay / ON-delay / one-shot, 0 ถึง 9999 ms (แบบปรับได้ ในหน่วย 1 ms) | ไฟแสดงสถานะ | เลเซอร์สีเขียวรังสี เอาต์พุต ส้ม โหมด แดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง