1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super AG-X รุ่น LA

Super AG-X รุ่น LA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,114.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

การหุ้มด้านนอกใช้หุ้มวัสดุพิเศษที่ทนต่อการบิดงอและแรงดึง, ด้วยคุณสมบัติของวัสดุหุ้มมีถึงคุณภาพพิเศษสีส้ม

รหัสสินค้า
AG-XC37
AG-XC38
AG-XC39
AG-XC81
AG-XC82
AG-XC83
AG-XC84
AG-XC85
AG-XC87
AG-XC88
AG-XC89
AG-XC90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาน
(นิ้ว)

฿ 3,114.72

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 94037

฿ 3,114.72

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 96538

฿ 3,114.72

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 99139

฿ 4,286.03

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,05781

฿ 4,286.03

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,08382

฿ 4,286.03

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,10883

฿ 4,286.03

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,13484

฿ 4,286.03

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,15985

฿ 4,488.00

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,21087

฿ 4,488.00

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,23588

฿ 4,488.00

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,26189

฿ 4,488.00

MIB V BELT SUPER AG-X 10 ชิ้น 8 วัน 2,28690

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด สายพาน AG-XC จำนวนแทร็ก 1 แถว คุณสมบัติ ทนการเสียดสี
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่