(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานตัว V อันเป็นเอกลักษณ์พร้อม รูปทรง แคบและความสามารถในการส่งกำลังสูง
[คุณสมบัติ]
·ให้ การ การออกแบบ กะทัดรัดและ ประหยัดพลังงาน
·สามารถใช้งานความเร็วสูงได้สูงสุด 40 ม. / วินาที
· ทนความร้อน ดีเยี่ยมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· สายพาน มีความเสถียรของมิติที่ดี "คลองเลื่อย-free" ใช้ได้ผลกับนักวิ่งหลายคนทุกคน
· พูลเล่ย์ แผ่นเวจ เป็น บุชชิ่ง แบบมาตรฐานสำหรับการติดตั้งง่าย
ชุด สายพาน | 8 V | จำนวนแทร็ก | 1 แถว | ความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 10795 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 23 | ความยาว สายพาน(นิ้ว) | 425 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8V-4250 ในชุด แผ่นเวจ V รูปทรง 8 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง