1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้ง ซีรี่ส์ M (ชนิดเงียบ, กันน้ำ, และน้ำหนักเบา) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48.6 มม. ถึง 60.5 มม.

สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้ง ซีรี่ส์ M (ชนิดเงียบ, กันน้ำ, และน้ำหนักเบา) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48.6 มม. ถึง 60.5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้ง ที่รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเงียบ กันน้ำ และน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· กำหนดความยาวของลูกกลิ้งได้ ตั้งแต่ 500 ถึง 3,000 มม.
· ความกว้างลูกกลิ้งตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 มม. สามารถกำหนดเป็นหน่วยขนาด 1 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง ø6.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 มม.) และระยะพิทช์ต่ำสุดของลูกกลิ้งคือ P8.5
· ลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก Makitech มาตรฐาน (ระบุ) คือ 50 ถึง 200 W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม.
·โครงสร้างแบบรวมของลูกกลิ้ง และเพลา ที่มีความยาวเครื่องจักร ตั้งแต่ต่ำสุด 91 ถึงสูงสุด 983.5 มม.
· วัสดุ พัฒนามาจากตลับลูกปืนพิเศษ ที่ทำจาก SUS303 (ตลับลูกปืน เป็นลูกเหล็กคาร์บอน) และ เฟรม ทำจากอลูมิเนียม
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
R-4814J-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150]P-90
R-4814J-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][50,​75,​100,​150]P
R-5714J-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5714J-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][101-149/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][151-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][201-249/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][251-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][301-349/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][351-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][401-449/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][451-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][801-899/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-900[R*,​R-,​RX][901-999/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][101-149/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][151-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][201-249/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][251-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][301-349/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][351-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][401-449/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][451-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][801-899/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721DJ-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][901-999/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-5721J-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-5721J-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
R-6023J-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
R-6023J-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RA-5716J-900[R*,​R-,​RX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800][W*,​W-,​WX][75,​100]P-90
RA-5716J-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800][W*,​W-,​WX][75,​100]P
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][101-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][201-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][301-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][401-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-900[R*,​R-,​RX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P-90
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][101-199/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][201-299/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][301-399/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][401-499/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][501-599/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][601-699/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
RS-6015J-[500-3000/1][L*,​L-,​LX][701-799/1][W*,​W-,​WX][75,​100,​150,​200]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ โรเลอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ โรเลอร์ t
(มิลลิเมตร)
ประเภท เฟรม กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ เครื่องจักร สูง H
(มิลลิเมตร)
ความแข็งแรงของ โรเลอร์
(N / 1 ชิ้น)
สเปค เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) รัศมีในเส้นโค้ง

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า48.6100 ~ 100075 ~ 1501.6โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating95.5264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า48.6100 ~ 100050 ~ 1501.6แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating95.5264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2001.4โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2001.4แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2101 ~ 14975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2151 ~ 19975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2201 ~ 24975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2251 ~ 29975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2301 ~ 34975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2351 ~ 39975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2401 ~ 44975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2451 ~ 49975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2501 ~ 59975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2601 ~ 69975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2701 ~ 79975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2801 ~ 89975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2901 ~ 99975 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2101 ~ 14975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2151 ~ 19975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2201 ~ 24975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2251 ~ 29975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2301 ~ 34975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2351 ~ 39975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2401 ~ 44975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2451 ~ 49975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2501 ~ 59975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2601 ~ 69975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2701 ~ 79975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2801 ~ 89975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2901 ~ 99975 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2002.1โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 11 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า57.2100 ~ 100075 ~ 2002.1แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating100264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.5100 ~ 100075 ~ 2002.3โค้ง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating101.7264.8~686.5มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 9 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60.5100 ~ 100075 ~ 2002.3แบบตรง[ชุบสังกะสี] Hot Zinc Plating101.7264.8~686.5มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม57.1100 ~ 80075 ~ 1001.6โค้งAlumite100264.8~490.3มาตรฐาน-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 12 วัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม57.1100 ~ 80075 ~ 1001.6แบบตรงAlumite100264.8~490.3มาตรฐาน500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5100 ~ 80075 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5101 ~ 19975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5201 ~ 29975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5301 ~ 39975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5401 ~ 49975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5501 ~ 59975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5601 ~ 69975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 14 วัน สแตนเลส60.5701 ~ 79975 ~ 2001.5โค้งไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ-90900

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5100 ~ 80075 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5101 ~ 19975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5201 ~ 29975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5301 ~ 39975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5401 ~ 49975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5501 ~ 59975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5601 ~ 69975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

-

MAK ROLLER CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน สแตนเลส60.5701 ~ 79975 ~ 2001.5แบบตรงไม่102343.2~686.5มาตรฐาน / กันน้ำ500 ~ 3000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม เคลือบสี