(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้
[คุณสมบัติ]
· มีช่วงที่ปรับได้กว้างและมีคุณสมบัติการดูดซับที่ดีแม้มีการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยของลักษณะการใช้งาน
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์มุมเยื้องศูนย์
· โช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลชนิดไฮดรอลิกขนาดเล็ก ชนิดปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกประสิทธิภาพที่เหมาะกับความเร็วในการชนได้
· ช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์และลดเสียงรบกวนในโรงงานได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูง, การแปรรูปชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 29.4 | โครงสร้างออริฟิส | ออริฟิส เดียว | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทองแดง ไม่ใช้งาน |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 1 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 110 |
มวลเทียบเท่าสูงสุด(kgf) | 300 | ค่า(N) | 3528 | แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) | 18.1 หรือน้อยกว่า |
รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที(J / นาที) | 343 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-B2016EB-S ในชุด โช้คซับแรงกระแทกนุ่มนวลขนาดเล็กซีรีส์ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง