1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก (NPTF [อ่างล้างจาน (DB)])【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊ก (NPTF [อ่างล้างจาน (DB)])
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง] มาตรฐาน
[รูปทรง รูยึด] รูหกเหลี่ยม
[วัสดุ] โลหะผสม เหล็กกล้า สำหรับโครงสร้าง
[กระบวนการเตรียมผิว] ปลั๊ก ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ
[รุ่น] การกำหนด เกลียว ของปลั๊กอ่างล้างจาน (ขนาดเกลียว) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2
[ความยาว] ± 0.4 (มม.) 6.35 10.3 13.5
[หน่วยขาย] อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) (สามารถซื้อหน่วยเดียวได้)

รหัสสินค้า
SPHSDB-ST-W1/2
SPHSDB-ST-W1/4
SPHSDB-ST-W1/8
SPHSDB-ST-W1/16
SPHSDB-ST-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย (NPT / NPTF) ความยาว± 0.4
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 3,413.34

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101/213.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 29.42

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/410.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 23.33

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/86.35ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 40.58

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/166.35ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 51.08

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/810.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ เหล็กอัลลอยโครงสร้าง
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ประเภทปลั๊ก ปลั๊ก หัว จม