1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม PVDF

สกรูหกเหลี่ยม PVDF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เรซิ่นที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมจากฟลูออโรคาร์บอนเรซิ่น และความสามารถในการขึ้นรูปได้คล้ายกับเรซิ่นทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมีและทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· ไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เรซิ่นยังใช้ในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารยึดเกาะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอีกด้วย
· นอกจากนี้ยังใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น สายเบ็ด เอ็นของเครื่องสายต่าง ๆ วาล์วอิเล็กโทรไลต์ และวัสดุบุ
• [รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
• [ขนาดของรูติดตั้ง] ไม่มี
• [รูปทรงพื้นฐาน ] hex
• [วัสดุ] PVDF
• [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
• [ชนิดสัน เกลียว ] เกลียวเมตริกหยาบ
• [รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
• [การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
• [วัสดุ] PVDF
• [สี] กึ่งโปร่งใส
• [ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12
• [ความยาว L (มม.)] 10, 12, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 65, 70
• [หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ก
[การใช้งาน]
• ทนสารเคมีและทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม และใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และวาล์วอิเล็กโทรไลซิส

รหัสสินค้า
HXNH-PVDF-M5-35
HXNH-PVDF-M6-15
HXNH-PVDF-M6-20
HXNH-PVDF-M6-35
HXNH-PVDF-M8-20
HXNH-PVDF-M10-30
HXNH-PVDF-M10-35
HXNH-PVDF-M10-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 132.00

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105350.8

฿ 122.71

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106151

฿ 129.91

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106201

฿ 159.87

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106351

฿ 196.58

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108201.25

฿ 234.67

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010301.5

฿ 238.45

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010351.5

฿ 234.67

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010401.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ PVDF ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ พลาสติก PVDF
สี กึ่งโปร่งใส