(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวจมบาง
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] PEEK
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[สี] สีเหลืองออกน้ำตาล
[สี]
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6
[ความยาว L (มม.)] 6, 8, 10, 16, 25
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ก
รหัสสินค้า |
---|
CSHLWH-PEEK-M3-6 |
CSHLWH-PEEK-M3-8 |
CSHLWH-PEEK-M3-10 |
CSHLWH-PEEK-M3-16 |
CSHLWH-PEEK-M4-8 |
CSHLWH-PEEK-M4-16 |
CSHLWH-PEEK-M4-25 |
CSHLWH-PEEK-M5-6 |
CSHLWH-PEEK-M5-10 |
CSHLWH-PEEK-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.77 ฿ 12.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 38.32 ฿ 18.70 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2,560.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 61.55 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 54.86 ฿ 21.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 86.25 ฿ 51.80 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 88.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 91.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 92.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 195.10 ฿ 81.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | จุดสูงสุด | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | สี | สีเหลืองออกน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง