(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] สตัดโบลท์
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[การใช้งาน] มาตรฐานที่กำหนด (M) 6 8 10 12 16
[ความยาว L (มม.))] 50 63 80 100 125 160
รหัสสินค้า |
---|
STNHL-ST-M6-50 |
STNHL-ST-M6-80 |
STNHL-ST-M8-100 |
STNHL-ST-M12-80 |
STNHL-ST-M12-100 |
STNHL-ST-M16-125 |
STNHL-ST-M16-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.96 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 339.87 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 80 | ||
฿ 336.77 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | 52 วัน | 10 | 8 | 100 | ||
฿ 667.00 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | ||
฿ 415.24 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12 | 100 | ||
฿ 1,014.00 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 125 | ||
฿ 1,046.48 | STUD BOLT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 16 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | สตัดโบลท์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การรักษา พื้นผิว _ | ผ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง