1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดโบลท์สำหรับน็อตตัว T

สตัดโบลท์สำหรับน็อตตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] สตัดโบลท์
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
[ความยาว L (มม.))] 32 40 50 63 80 100

รหัสสินค้า
STNH-ST-M6-32
STNH-ST-M6-50
STNH-ST-M6-63
STNH-ST-M6-80
STNH-ST-M8-160SALE
STNH-ST-M12-63
STNH-ST-M12-160
STNH-ST-M14-100
STNH-ST-M14-250
STNH-ST-M16-125
STNH-ST-M20-80
STNH-ST-M20-125
STNH-ST-M20-160
STNH-ST-M20-250
STNH-ST-M20-315
STNH-ST-M20-400
STNH-ST-M24-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 96.39

STUD BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10632

฿ 90.97

STUD BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10650

฿ 108.19

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 10663

฿ 120.39

STUD BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 10680

฿ 192.77

฿ 124.41

STADBOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108160

฿ 180.58

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 101263

฿ 317.03

STUD BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 1012160

฿ 276.58

STUD BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1014100

฿ 589.99

STUD BOLT 1 ชิ้น 34 วัน 1014250

฿ 373.94

STADBOLT 1 ชิ้น 6 วัน 1016125

฿ 493.24

STUD BOLT 1 ชิ้น 52 วัน 102080

฿ 1,101.00

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 1020125

฿ 852.52

WELDBOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1020160

฿ 984.77

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 1020250

฿ 1,120.65

STUD BOLT 1 ชิ้น 53 วัน 1020315

฿ 1,847.17

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 1020400

฿ 1,458.95

STUD BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 1024200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน สตัดโบลท์ วัสดุ เหล็กกล้า รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การรักษา พื้นผิว _ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน