(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ไบรท์โครเมต / ชุบโครเมต
รหัสสินค้า |
---|
CSXCSHN-ST-M6-10 |
CSXCSHN-ST-M8-15 |
CSXCSHN-ST-M8-40 |
CSXCSHN-STC-M6-12 |
CSXCSHN-STU-M6-12 |
CSXCSHN-SUS-M8-15 |
CSXCSHN-SUS-M8-16 |
CSXCSHN-SUS-M8-20 |
CSXCSHN-SUS-M8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วยขาย | การขัดเงา ชุบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.30 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | สามารถใช้งานได้ | |||
฿ 12.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | สามารถใช้งานได้ | |||
฿ 19.25 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | สามารถใช้งานได้ | |||
฿ 3,096.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | สามารถใช้งานได้ | ||
฿ 3,213.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | 12 | 1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | สามารถใช้งานได้ | ||
฿ 27.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่สามารถใช้ได้ | |||
฿ 29.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่สามารถใช้ได้ | |||
฿ 32.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่สามารถใช้ได้ | |||
฿ 37.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่สามารถใช้ได้ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง