(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อมูลพื้นฐาน
[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 4
[พิทช์ (มม)] 0.7
[รูปทรง รายละเอียด]มัด
[รูปทรง รู ยึด]LR (ร่อง )
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[ประเภท เกลียว]สกรูเกลียวเต็ม
รหัสสินค้า |
---|
CSLRTRHTP-ST3W-M4-8 |
CSLRTRHTP-STC-M4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,628.56 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,921.24 | OSP BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | LR (สกรูหัว Line Recess) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง