1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย สกรู ครอบลอนหลังคา พร้อม แหวนเหลี่ยมโค้ง (สำหรับซ่อมหลังคา)【35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลองเลื่อย สกรู ครอบลอนหลังคา พร้อม แหวนเหลี่ยมโค้ง (สำหรับซ่อมหลังคา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,162.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การกำหนดสกรู (M)] 6
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รู ยึด] ไม่มี
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็คเกลียว
[ชนิด]สกรูปลายสว่าน
[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[ความยาว]150, 170, 180, 190, 200, 230
[รุ่น]

รหัสสินค้า
HXNSNDKWSET-410-D6-150
HXNSNDKWSET-410-D6-170
HXNSNDKWSET-410-D6-180
HXNSNDKWSET-410-D6-190
HXNSNDKWSET-410-D6-200
HXNSNDKWSET-410-D6-230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 2,162.61

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 150

฿ 2,184.46

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 170

฿ 2,271.85

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 180

฿ 2,316.06

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 190

฿ 2,359.76

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 200

฿ 2,644.31

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ SUS410 รูปทรง รูติดตั้ง ไม่
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ประเภทสัน เกลียว สกรู เจาะตนเอง รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน