(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว สกรู มี ปลาย ตัด ดอกสว่าน และสามารถใช้งานได้ในสัมผัสเดียวบน เหล็กกล้า แผ่น หนา 1.6 มม. เปิดรูแตะและยึดปลาย สกรู (จุด) มีหัวกัดคล้ายหัวมีดพร้อม ดอกสว่าน แม่แรง " คีมปากช้าง ยาว
รหัสสินค้า |
---|
CSPBISJP-ST3W-D3.5-20 |
CSPBISJP-ST3W-D3.5-25 |
CSPBISJP-ST3W-D3.5-32 |
CSPBISJP-ST3W-D3.5-35 |
CSPBISJP-ST3W-D3.5-41 |
CSPBISJP-ST3W-D3.5-48 |
CSPBISJP-ST3W-D3.8-57 |
CSPBISJP-ST3W-D4.2-65 |
CSPBISJP-ST3W-D4.2-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,423.24 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 20 | ||
฿ 1,417.15 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 25 | ||
฿ 1,175.62 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 32 | ||
฿ 1,067.81 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 35 | ||
฿ 1,066.67 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 41 | ||
฿ 910.86 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 48 | ||
฿ 835.81 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.8 | 57 | ||
฿ 929.03 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | 65 | ||
฿ 677.72 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | 75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | เคาะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง