• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Jack Jack Point Screw【1,000 Pieces Per Package】

Mini Jack Jack Point Screw

Screw head has drill cutting tip, and can be used in one-touch on 1.6 mm and over thickness sheet steel, open holes, tap and fasten. Screw tip (point) has a jackknife-like cutting bit, with long serration "Jack Point" drill.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CSPTRSJP-ST3W-D4-13

Part Number
CSPTRSJP-ST3W-D4-13
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Nominal (M) 4 Length L (mm) 13 Detailed Shape Truss
Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round) Material Steel
Surface Treatment Trivalent White Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes
Additional Shape Standard Sales Unit Box/package Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPTRSJP-ST3W-D4-13 in the Mini Jack Jack Point Screw series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPTRSJP-ST3W-D4-13 ในชุด Mini Jack Jack Point Screw