1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แจ็คพอยต์หกเหลี่ยมเบอร์ 5【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

แจ็คพอยต์หกเหลี่ยมเบอร์ 5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,292.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวสกรูมีปลายตัดดอกสว่าน และสามารถใช้งานแบบขั้นเดียวบนแผ่นเหล็กกล้าที่หนา 1.6 มม. ขึ้นไป รูเปิด ต๊าป และการยึดได้ ปลายสกรู (แหลม) มีหัวตัดคล้ายหัวมีด แจ็คพอยต์ที่มียอดขายมายาวนานนั้นเป็นสินค้าคู่กับสกรูปลายสว่าน

รหัสสินค้า
HXNSF-STTRS-D5.5-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,292.96

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5.5 ความยาว L (มม.) 35 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม Flanged หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน