(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวสกรูมีปลายตัดดอกสว่าน และสามารถใช้งานแบบขั้นเดียวบนแผ่นเหล็กกล้าที่หนา 1.6 มม. ขึ้นไป รูเปิด ต๊าป และการยึดได้ ปลายสกรู (แหลม) มีหัวตัดคล้ายหัวมีด แจ็คพอยต์ที่มียอดขายมายาวนานนั้นเป็นสินค้าคู่กับสกรูปลายสว่าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,693.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 19 | ||
฿ 5,015.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | ||
฿ 3,465.15 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | ||
฿ 3,870.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 45 | ||
฿ 3,948.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 3,193.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | ||
฿ 2,598.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 2,735.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 2,917.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 6,278.10 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 70 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง