(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRSFR-410-D5-45 |
CSPTRSFR-ST3W-D5-45 |
CSPTRSFR-ST3W-D5-60 |
CSPTRSFR-ST3W-D5-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,386.18 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ||
฿ 955.29 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 939.54 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 60 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 857.73 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 5 | รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง