(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ท์ ชุบผิวดีบุก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.69 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 28 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.29 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 32 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.90 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 37 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.50 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 40 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.10 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.10 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 37 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 15.52 | KMU BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 3,339.44 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 28 | [สแตนเลส] SUS410 | [ชุบผิวดีบุก] ชุบผิวดีบุก | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,443.09 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 40 | [สแตนเลส] SUS410 | [ชุบผิวดีบุก] ชุบผิวดีบุก | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,643.30 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | [ชุบผิวดีบุก] ชุบผิวดีบุก | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,516.27 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 28 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,131.10 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 32 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,231.20 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 37 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,200.72 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,291.16 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,320.64 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 32 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,209.86 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 37 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,190.55 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,015.25 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,131.10 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 60 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,059.46 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,285.07 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 928.36 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,903.46 | KMU BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 120 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง