1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แหวนรอง บางจุดใหม่【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SELF-DRILL SCREWS

สกรู แหวนรอง บางจุดใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,231.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 5
[รูปทรง รายละเอียด]มัด
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]อื่น ๆ / พิเศษ
[รูปทรง]
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[การใช้] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.))] 35 40 45 50 60 70

รหัสสินค้า
CSPTRSNP-ST3W-D5-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,231.20

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 ความยาว L (มม.) 35 รูปทรง รายละเอียด มัด
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPTRSNP-ST3W-D5-35 ในชุด สกรู แหวนรอง บางจุดใหม่