1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูเครื่องซักผ้าแบบบางจุดวาบไฟ (เกลียวละเอียด)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเครื่องซักผ้าแบบบางจุดวาบไฟ (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
CSPSFP-410-D5-35
CSPSFP-410-D5-45
CSPSFP-410-D5-60
CSPSFP-410-D5-70
CSPSFP-410-D5-100
CSPSFP-ST3W-D5-22
CSPSFP-ST3W-D5-35
CSPSFP-ST3W-D5-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 11.81

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1035[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 12.58

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1045[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 18.67

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1060[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)50

฿ 20.96

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1070[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)50

฿ 34.29

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10100[สแตนเลส] SUS410ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)50

฿ 2,581.34

FTE BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1022[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 1,612.19

FTE BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 1,509.68

FTE BOLT 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1060[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
การใช้งาน มาตรฐาน