(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
CSPLWSMW-410-D4.2 |
CSPLWSMW-ST3W-D4.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.27 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 905.15 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4.2 | ความยาว L (มม.) | 13 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง