1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู หัว แบน Pias【1-800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู หัว แบน Pias
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว กำหนด (ม)] 4
[รูปทรง รายละเอียด]แบน
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน]มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ประเภทสัน เกลียว]การขุดเจาะเอง
[ปลาย รูปทรง]อื่น ๆ / พิเศษ
[รูปทรง]
[รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[การใช้] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.))] 13 16 19 25 35 45
[หน่วยขาย] Loose กล่อง/แพ็ค (สามารถซื้อแยกชิ้น)

รหัสสินค้า
CSPFLS-410-D4-13
CSPFLS-410-D4-16
CSPFLS-410-D4-19
CSPFLS-410-D4-25
CSPFLS-410-D4-35
CSPFLS-410-D4-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) หน่วยขาย

฿ 9.48

9HI BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1013ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 10.08

9HI BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 10.69

9HI BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1019ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 11.90

9HI BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,954.84

9HI BOLT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,150.86

9HI BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1045กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด แบน รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ SUS410 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน