(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวไบร์ทโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.76 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 19 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 22.18 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.59 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 28.19 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 26.41 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 19 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 115.53 ฿ 80.91 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 29.34 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 34.67 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 5,225.81 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 750 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,031.62 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 650 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,643.81 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,954.67 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,619.43 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,670.97 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,614.86 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,012.90 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง