(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิดสันเกลียว: สกรูเกลียวปล่อย
· รูปทรงโดยละเอียด: หัวP
· ขนาดของรูติดตั้ง: ฟิลลิปส์
· รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· รูปทรงปลาย: ปลายแบน
· หน่วยขาย: กล่อง/แพ็ค
· เกลียว: M2, M3, M4
· ความยาว (มม.): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
· กระบวนการชุบผิว: โครเมตที่ไม่ใช่โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี)
· สี: สีดำที่ไม่ใช่โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี)
· สี: สีดำที่ไม่ใช่โครเมี่ยม
· สี: ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบสีขาวที่ไม่ใช่โครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,039.64 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,253.56 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 8,404.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | 2 | 6 | [ปราศจากโครเมียม] ที่ไม่ใช่ โครเมี่ยม (ชุบสังกะสี) สีดำ | ||
฿ 3,430.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,851.63 | FASTENING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,760.17 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,586.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,304.37 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 14 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,295.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,402.95 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,676.83 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,887.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,382.63 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,870.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 2 | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,234.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 14 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,832.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 18 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,211.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 14 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,829.78 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,746.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 20 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 6,651.94 | FASTENING | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 6 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 11,472.57 | FASTENING | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 6 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 4,986.79 | FASTENING | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 2,218.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง