(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 5 6 8
[ความยาว L (มม.)] 10 12 20
[พิทช์ (มม.)] 0.8 1 1.25
[กระบวนการเตรียมผิว] โครเมี่ยมไตรวาเลนท์, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวไบรท์โครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีดำ, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสแตนเลสไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.39 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,106.29 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,161.29 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,238.71 | BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,083.87 | BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 916.58 | BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 967.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 967.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 12 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,083.87 | BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | 10 | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 948.39 | BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | 12 | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,354.84 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 2,516.13 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | - | ||
฿ 967.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 10 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 967.74 | BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 12 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 948.39 | BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 6 | 12 | 1 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง