(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3
[พิทช์ (มม)] 0.5
[รูปทรงโดยละเอียด] แผ่นดิสก์
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ฟิลลิป
[รูปทรง พื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[ปลาย รูปทรง] ปลายแบน
[หน่วยขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ความยาว L (มม.))] 6 8
[กระบวนการเตรียมผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSHND-STC-M3-6 |
CSPCSHND-STC-M3-8 |
CSPCSHND-STU-M3-6 |
CSPCSHND-STU-M3-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,012.20 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 12,871.45 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 15,713.42 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 6 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 12,586.39 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 3 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง