(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้สำหรับจ่าย คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเชื่อมไปยัง ถังน้ำ น้ำเชื่อมใช้ชิ้นส่วนตาม มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่นหมายเลข 20 และเกณฑ์การยอมรับการทดสอบรสชาติ
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น | วัสดุซีล | ยาง ฟลูออรีน ยาง ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / ก๊าซ สารทำความเย็น / ก๊าซฮีเลียม |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | 7 / 16-20UNF |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.39 | ความทนความดัน(MPa) | 0.98 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 18.1 |
อุณหภูมิใช้งาน(℃) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง