(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ขาพิน น ขนาน สเตนเลส นเลส พร้อม เกลียว ใน ความเผื่อ บวก (ชนิด A m6)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | ความเผื่อ | ขนาดของ สกรู M | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | รหัส Sanko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050015000 | |
฿ 82.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050020000 | ||
฿ 83.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050025000 | ||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050030000 | |
฿ 65.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 15 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060015000 | |
฿ 57.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060020000 | |
฿ 76.65 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060025000 | ||
฿ 80.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060030000 | |
฿ 84.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 35 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060035000 | |
฿ 94.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060040000 | ||
฿ 92.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 20 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080020000 | |
฿ 93.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080025000 | |
฿ 106.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080030000 | ||
฿ 107.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 35 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080035000 | ||
฿ 108.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080040000 | ||
฿ 117.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 45 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080045000 | ||
฿ 135.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 50 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080050000 | ||
฿ 168.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 60 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080060000 | ||
฿ 189.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 70 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080070000 | ||
฿ 207.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 80 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080080000 | ||
฿ 113.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100020000 | ||
฿ 122.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 25 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100025000 | |
฿ 144.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100035000 | ||
฿ 151.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100040000 | |
฿ 169.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 45 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100045000 | |
฿ 174.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 50 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100050000 | ||
฿ 212.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 60 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100060000 | ||
฿ 268.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 70 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100070000 | |
฿ 276.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 80 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100080000 | ||
฿ 204.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120030000 | ||
฿ 211.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120035000 | |
฿ 226.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 40 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120040000 | ||
฿ 264.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 50 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120050000 | ||
฿ 232.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 30 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130030000 | ||
฿ 243.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 35 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130035000 | ||
฿ 253.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130040000 | ||
฿ 282.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 45 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130045000 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง | รูปทรง สิ้นสุด | เกลียว ภายใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แข็ง | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง