(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]เกลียวหยาบ
[วัสดุ]SUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่ว่าง
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[รูปทรง รูติดตั้ง]หัวแฉก
[รูปทรง รายละเอียด]สกรูหัว T
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4.8 5.5
[ความยาว]18 25 32 38 45 65 90 120135
[หน่วยซื้อ]ขายแบบหลวม ๆ (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องและแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
OTTRPCSY-410-M4.8-18 |
OTTRPCSY-410-M4.8-25 |
OTTRPCSY-410-M4.8-32 |
OTTRPCSY-410-M4.8-38 |
OTTRPCSY-410-M5.5-90 |
OTTRPCSY-410-M5.5-120 |
OTTRPCSY-410-M5.5-135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,883.05 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.8 | 18 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 25 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3,089.03 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.8 | 32 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,715.10 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.8 | 38 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,483.87 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5.5 | 90 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,820.39 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5.5 | 120 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,263.21 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 5.5 | 135 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | มัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง