1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Hanzo (สกรูยึดครึ่งรอบ) พร้อมหัวฟิลลิปส์【300-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู Hanzo (สกรูยึดครึ่งรอบ) พร้อมหัวฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว

รหัสสินค้า
OTSWSPHZB-410-M3.7-30
OTSWSPHZB-410-M3.7-40
OTSWSPHZB-410-M3.7-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว

฿ 1,935.48

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1030

฿ 1,703.23

FASTENING 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1040

฿ 1,784.56

FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทวิสากล เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.7 วัสดุ SUS410
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด Syn- แหวนรอง