(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]สกรู ช่างไม้อื่น ๆ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวโครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) การ ชุบผิวโครเมต
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[รูปทรง รายละเอียด]หัว ยืดหยุ่น
[การกำหนดสกรู (M)] 3.8, 4.2, 5.1
[ความยาว]28, 32, 38, 45, 51, 65
รหัสสินค้า |
---|
OTFXPFB-STC-M3.8-28 |
OTFXPFB-STC-M3.8-38 |
OTFXPFB-STC-M3.8-45 |
OTFXPFB-STC-M4.2-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.29 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 28 | ||
฿ 812.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 38 | ||
฿ 774.19 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.8 | 45 | ||
฿ 541.94 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.2 | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู งานไม้อื่น ๆ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวโครเมต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรง รายละเอียด | ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง