1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว รัสดัดแปลง เกลียวหยาบ พร้อม หัว ฟิลลิปส์【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัว รัสดัดแปลง เกลียวหยาบ พร้อม หัว ฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 682.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]เกลียวหยาบ
[การกำหนดสกรู (M)] 4.8
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รู ยึด]หัว ฟิลลิป
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[รูปทรง รายละเอียด]มัด
[ความยาว]18, 25, 32, 38, 45, 60, 75
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว เงิน ทองแดง ชุบผิวดีบุก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว, R-black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black), กระบวนการชุบผิว Ruspert GB

รหัสสินค้า
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-18
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-45
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-60
OTTRPCSY-ST3W-M4.8-75
OTTRPCSY-STTRB-M4.8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 1,811.61

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 18ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,096.26

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 45ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,213.16

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 60ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 682.16

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 75ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,204.63

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 25[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวR black (กระบวนการชุบผิว Ruspert black)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.8 วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด มัด