(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 6
[วัสดุ]สายนำไฟฟ้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูตรง หัวแฉก
[หน่วยซื้อ]หลวม (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ความยาว]13 16
รหัสสินค้า |
---|
JCBCNT-LBC33W-M6-13 |
JCBCNT-LBC33W-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 25.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น๊อตตัวเมีย | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง