(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับสร้าง ชั้นวางของ ทำจากไม้ โต๊ะและโครงการอื่น ๆสามารถยึดเข้าที่ได้ด้วยชุดและสลักเกลียวขั้วต่อข้อต่อหรือด้วยสลักเกลียวหรือสลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
HEXJCN-M6-12-NI |
HEXJCN-M6-17-GB |
HEXJCN-M6-17-NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 31.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 17 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | ||
฿ 28.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
ชนิด | น๊อตตัวเมีย | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง