(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]สลักเกลียว เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูตรง หัวแฉก
[หน่วยซื้อ]กล่อง / แพ็ค
[ความยาว]26 35
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต>
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
CMBBFT-ST3W-M3-26 |
CMBBFT-STC-M3-26 |
CMBBFT-STC-M3-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,113.83 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 26 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 5,825.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 26 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 21,788.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 35 | ชุบผิวโครเมต | ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักเกลียวข้อต่อ | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง