(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]คอนเนคเตอร์ ข้อต่อ
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรง รูติดตั้ง]รูหกเหลี่ยม
[ความยาว]23 30 35 40 45 50 55 60 70
[กระบวนการเตรียมผิว]ชุบผิวนิกเกิล เงิน / ทองแดง/ ชุบผิวดีบุก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการชุบผิวสีบรอนซ์เข้ม
[หน่วยซื้อ]ขายแบบหลวม ๆ (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น) กล่องและแพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
JCHTA-STGJB-M6-35 |
JCHTA-STGJB-M6-40 |
JCHTA-STGJB-M6-55 |
JCHTA-STN-M6-23 |
JCHTA-STN-M6-30 |
JCHTA-STN-M6-40 |
JCHTA-STN-M6-50 |
JCHTA-STN-M6-55 |
JCHTA-STN-M6-60 |
JCHTA-STN-M6-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 29.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 55 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 20.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 23 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 21.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 27.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 29.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 55 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,974.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 60 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 36.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 70 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ คอนเนคเตอร์ | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง