(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย ปีศาจ
[วัสดุ]สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[หน่วยซื้อ]หลวม (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 5 6
[ความยาว]8 10 13 16 20
รหัสสินค้า |
---|
DNST-ST3W-M5-8 |
DNST-ST3W-M6-13 |
DNST-ST3W-M6-16 |
DNST-ST3W-M6-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,179.00 | FASTENING (500PCS/PACK) | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 8 | ||
฿ 13.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 6 | 13 | |||
฿ 12.99 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 6 | 16 | |||
฿ 14.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 6 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง