1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย (ชนิด D)【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย (ชนิด D)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย แบบฝัง สำหรับงานช่างไม้เม็ดมีด และใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถสร้าง สกรู ตัวเมีย ได้

รหัสสินค้า
DNTD-LBC33W-M5-13
DNTD-LBC33W-M6-13
DNTD-LBC33W-M8-25
DNTD-LBC33W-M10-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว

฿ 10.33

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 10513

฿ 2,970.00

FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 10613

฿ 16.79

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10825

฿ 34.29

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย วัสดุ สายนำไฟฟ้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)