(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]น๊อตตัวเมีย ปีศาจ
[วัสดุ]สายนำไฟฟ้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว
[หน่วยซื้อ]หลวม (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6
[ความยาว]5.5 8 8.5 10 13
รหัสสินค้า |
---|
DNTA-LBC33W-M4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เม็ดมีด น๊อตตัวเมีย | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สายนำไฟฟ้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง